Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71834 image- sonepar-france
ALB71834
Multifix DCL, boîte de centre d67 p50 sans collerette + couvercle affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Présentation du produit Avec couvercle affleurant
Equipement inclus Dispositif d'accrochage
Couvercle encastré
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
PA (polyamide) 6.6
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6 cm
Largeur de l'emballage 1 7,7 cm
Longueur de l'emballage 1 7,7 cm
Poids de l'emballage 1 46,84 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois