Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71837 image- sonepar-france
ALB71837
Multifix DCL, boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, fiche
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Présentation du produit Avec couvercle dépassant
Equipement inclus Dispositif d'accrochage
Crochet
Couvercle dépassant
Prise DCL IPX4
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière Acier
PC/ABS
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PS (polystyrène)
PA (polyamide) 6.6
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 14 cm
Poids de l'emballage 1 67 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 21 cm
Longueur de l'emballage 2 38 cm
Poids de l'emballage 2 813 g
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 600
Hauteur de l'emballage 3 120 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 60,78 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois