Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71840 image- sonepar-france
ALB71840
Multifix DCL, boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, douille, fiche
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Présentation du produit Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Couvercle dépassant
Crochet
Prise DCL IPX4
Prise d'éclairage avec douille E27
Dispositif d'accrochage
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
PC/ABS
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Acier
PA (polyamide) 6.6
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 61995-1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 14,0 cm
Poids de l'emballage 1 114,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 21,0 cm
Longueur de l'emballage 2 38,0 cm
Poids de l'emballage 2 1,274 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 600
Hauteur de l'emballage 3 104,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 88,44 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois