Schneider-Electric Sonepar
 
ALB71910 image- sonepar-france
ALB71910
Multifix Modulo DCL, couvercle affleurant + connecteur pour applique
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Type de produit ou équipement Couvercle encastré
Equipement inclus Prise DCL IPX4
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Pour boîte murale
Forme Rond
Matière PC/ABS
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Hauteur 64 mm
Largeur 64 mm
Profondeur 25 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,7 cm
Largeur de l'emballage 1 6,1 cm
Longueur de l'emballage 1 6,1 cm
Poids de l'emballage 1 22,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,3 cm
Largeur de l'emballage 2 14,7 cm
Longueur de l'emballage 2 30,0 cm
Poids de l'emballage 2 310,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 140
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 5,469 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois