|
|
|
AM1EC200
PanelSeT - Thalassa - PROFILE CRANTE L=2000
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Montant cranté
|
Description d'accessoire de coffret
|
Rail de montage entaillé
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
Lot de 4
|
Composant du démarreur étoile-triangle
|
Montants
Rails de montage
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour assemblage
|
Profondeur
|
25 mm
|
Hauteur
|
2000 mm
0 mm
|
Entraxe fixation horizontale
|
1550 mm
|
Longueur
|
2000 mm
|
Matière
|
Acier recouvert de chromate de zinc
|
Puissance moteur kW
|
110 kW
160 kW
185 kW
375 kW
100 kW
220 kW
90 kW
200 kW
250 kW
280 kW
315 kW
|
Type de démarreur moteur
|
Démarreur étoile-triangle
|
Nombre d'appareils
|
1
2
|
Accessoires associés
|
Pour armoire de largeur 1600 mm
Pour armoire de hauteur 1600 mm
|
Poids du produit
|
2,4 kg
2,98 kg
|
Type de rail
|
Cranté
|
Traitement de surface
|
Chromate de zinc
|
Epaisseur
|
2 mm
|
Entraxe fixation verticale
|
1500 mm
|
Largeur
|
0 mm
1600 mm
40 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,25 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,95 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
2,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,9 kg
|
Type d'emballage 3
|
P2M
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
49 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
200 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
707 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|