|
|
|
AM1PA3015
PanelSeT - Thalassa - platine perforée Telequick - 300x150mm
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
Hauteur
|
349 mm
|
Entraxe fixation horizontale
|
300 mm
349 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Poids du produit
|
0,62 kg
|
Surface utile
|
7,9 dm²
|
Entraxe fixation verticale
|
150 mm
|
Largeur
|
228 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
23 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
548 g
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
200
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
136 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|