|
|
|
AM1PA6040
PanelSeT - Thalassa - platine perforée Telequick - 600x500mm
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Complémentaires
Hauteur
|
660 mm
|
Entraxe fixation horizontale
|
660 mm
600 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Poids du produit
|
1,96 kg
|
Surface utile
|
28,5 dm²
28 dm²
|
Entraxe fixation verticale
|
400 mm
|
Largeur
|
434 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
43,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
66 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,022 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
75
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
165 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|