|
|
|
AM1PA6060
PanelSeT - Thalassa - PLATINE 600X600 S/MONTANT
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Complémentaires
Hauteur
|
660 mm
|
Entraxe fixation horizontale
|
600 mm
660 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Poids du produit
|
2,87 kg
|
Surface utile
|
41,7 dm²
|
Entraxe fixation verticale
|
600 mm
|
Largeur
|
634 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
63,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
65 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,022 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
81
|
Hauteur de l'emballage 2
|
89 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
273 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|