|
|
|
AM1PA6070
PLATINE 600X700 S/MONTANT
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage
|
Complémentaires
Hauteur
|
660 mm
|
Entraxe fixation horizontale
|
600 mm
660 mm
|
Type de châssis plein
|
Perforé
|
Poids du produit
|
3,13 kg
|
Surface utile
|
48,3 dm²
|
Entraxe fixation verticale
|
700 mm
|
Largeur
|
734 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
66 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
74 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,05 kg
|
Type d'emballage 2
|
PAM
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
73
|
Hauteur de l'emballage 2
|
91 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
100 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
249 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|