Schneider-Electric Sonepar
 
ATS48C66Y image- sonepar-france
ATS48C66Y
démarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 660A 690V
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Altistart 48
Fonction produit Démarreur progressif
Destination du produit Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Industrie et pompes robustes
Nom de l'appareil ATS48
Power supply voltage 208 à 690 V - 15...10 %
Puissance moteur kW 160 kW à 230 V pour applications sévères
315 kW à 400 V pour applications sévères
355 kW à 400 V pour applications standard
355 kW à 440 V pour applications sévères
400 kW à 440 V pour applications standard
400 kW à 500 V pour applications sévères
400 kW à 525 V pour applications sévères
560 kW à 660 V pour applications sévères
560 kW à 690 V pour applications sévères
630 kW à 660 V pour applications standard
630 kW à 690 V pour applications standard
Puissance moteur hp 200 hp à 208 V pour applications standard
200 hp à 230 V pour applications sévères
250 hp à 230 V pour applications standard
400 hp à 460 V pour applications sévères
500 hp à 460 V pour applications standard
500 hp à 575 V pour applications sévères
600 hp à 575 V pour applications standard
Puissance dissipée en W 1731 W pour applications standard
1958 W pour applications standard
Catégorie d'emploi AC-53A
Type de démarrage Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5 In)
Icl nominal current 660 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
660 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
Degré de protection IP IP00
Complémentaires
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Fonctions disponibles Contournement externe (optionnel)
Power supply voltage limits 177…759 V
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Power supply frequency limits 47,5…63 Hz
Raccordement de l'appareil Dans la ligne d'alimentation du moteur
Courant de réglage de l'usine 590 A
Tension circuit de commande De 110 - 15 % à 230 + 10 %, 50/60 Hz
Consommation du circuit de contrôle 80 W
Nombre sorties TOR 2
Type de sortie numérique (LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties de relais relais de défaut "F"
(R2) sorties de relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties de relais à moteur "F"
Précision absolue de sortie +/- 5 %
Courant commuté minimum 10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
Courant commuté maximum Sortie numérique 0,2 A à 30 V CC
Sorties de relais 1,8 A à 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
Sorties de relais 1,8 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
Nombre entrées TOR 5
Type d'entrée numérique PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
Tension entrées numériques 24 V <= 30 V
Logique d'entrée numérique Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
Starting current 0,4...1.3 Icl réglable
Type de sortie analogique Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole de communication Modbus
Type de connecteur 1 RJ45
Liaison informatique de communication Série
Interface physique RS485 multipoint
Vitesse de transmission 4800, 9600 or 19200 bps
Max nodes number 31
Type de protection Défaut de phase: ligne
Protection thermique: moteur
Protection thermique: démarreur
Marquage CE
Type de refroidissement Convection forcée
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Hauteur 670 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 300 mm
Poids du produit 51,4 kg
Motor power range AC-3 110…220 kW à 200…240 V 3 phases
250…500 kW à 380…440 V 3 phases
Type de démarreur de moteur Démarreur progressif
Environnement
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Normes EN/IEC 60947-4-2
Certifications du produit SEPRO
DNV
CCC
NOM 117
CSA
UL
GOST
TCF
C-Tick
Tenue aux vibrations 1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 2…13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
Pression acoustique 55 dB
Degré de pollution Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
Humidité relative 0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
Température de fonctionnement 40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans)
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 54,5 kg
Hauteur de l'emballage 1 51,5 cm
Largeur de l'emballage 1 59 cm
Longueur de l'emballage 1 78 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois