|
|
|
ATS48D17Q
Altistart 48 - démarreur-ralentisseur progressif - 17A - 400V
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 18, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altistart 48
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur progressif
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Industrie et pompes robustes
|
Nom de l'appareil
|
ATS48
|
Catégorie d'emploi
|
AC-53A
|
Tension d'alimentation
|
230 à 415 V - 15...10 %
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Puissance moteur kW
|
7,5 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard
7,5 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
11 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères
15 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard
3 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
4 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
5,5 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères
5,5 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
|
Complémentaires
Raccordement de l'appareil
|
Aux bornes en triangle du moteur
Dans la ligne d'alimentation du moteur
|
Type de protection
|
Défaut de phase : ligne
Protection thermique : moteur
Protection thermique : démarreur
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
UL
CCC
GOST
DNV
CSA
NOM 117
SEPRO
TCF
C-Tick
|
Marquage
|
CE
|
Nombre d'entrées logiques
|
5
|
Type d'entrée logique
|
PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive Stop, Run, LI3, LI4 à l'état 0 : < 5 V et <= 2 mA à l'état 1 : > 11 V, >= 5 mA
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties relais
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties relais relais de défaut "F"
(R2) sorties relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties relais à moteur "F"
|
Type de sortie analogique
|
Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
|
Protocole de communication
|
Modbus
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
|
Liaison informatique de communication
|
Série
|
Interface physique
|
RS485 multipoint
|
Vitesse de transmission
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Fonctions disponibles
|
Contournement externe (optionnel)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
275 mm
|
Largeur
|
160 mm
|
Profondeur
|
190 mm
|
Poids du produit
|
4,9 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à CEI 60947-4-2
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CEI 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
27,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,682 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
73,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
58,456 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|