Puissance apparente
|
61,9 kVA à 380 V
|
Courant de sortie permanent
|
94 A à 380 V
94 A à 460 V
|
Courant transitoire maximum
|
103,4 A pour 60 s
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,5…200 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…10
|
Précision de vitesse
|
+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
|
Signalisation locale
|
Pourbus CC alimenté 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation
|
Électrique entre puissance et contrôle
|
Type de câble
|
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
|
Raccordement électrique
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: bornier 50 mm² / AWG 1/0
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
24 N.m, 212 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms F numérique
2 ms +/- 0,5 ms R numérique
2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
|
Temps de réponse
|
FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
|
Précision
|
+/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
FM: +/-0,2 % pour sortie
|
Type de sortie analogique
|
FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits
FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (RY, RC) "F" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Type d'entrée logique
|
F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
|
Tenue diélectrique
|
3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Résistance d'isolement
|
>= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
|
Service de communication
|
Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
Identification du périphérique de lecture (43)
Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
Surveillance inhibitrice
Écriture de registre simple (06)
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour LonWorks
|
Fonctionnalité
|
Moyen
|
Application spécifique
|
HVAC
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB sonde PTC configurable : 0 à 6 sondes, impédance : 1500 Ohm
VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Interface physique
|
2-fils RS 485
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
1 style ouvert
|
Vitesse de transmission
|
9600 bps ou 19200 bps
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Nombre d'adresses
|
1…247
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence, 2 points
Rapport tension/fréquence, 5 points
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
|
Précision de couple
|
+/- 15 %
|
Surcouple transitoire
|
120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
|
Rampes d'accélération et décélération
|
Automatique en fonction de la charge
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
|
Compensation de glissement du moteur
|
Automatique quelque soit la charge
Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
Réglable
|
Fréquence de commutation
|
6...16 kHz réglable
8...16 kHz avec facteur de réduction
|
Fréquence de découpage nominale
|
8 kHz
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
22 kA
|
Type de protection
|
Protection surchauffe : variateur
Étage de puissance thermique : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Protection thermique : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Avec sondes PTC : moteur
|
Largeur
|
284 mm
|
Hauteur
|
880 mm
|
Profondeur
|
343 mm
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 61800-5-1
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Pression acoustique
|
64 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
NOM 117
C-Tick
UL
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 61800-3 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
CEI 61800-3 catégorie C2
EN 55011 class A group 1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
EN 61800-3 catégorie C3
CEI 61800-3 catégorie C2
CEI 61800-3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PI réglable
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|