|
|
|
ATV212WU15N4
Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 1,5kW - 2hp - 480V - CEM - IP55
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
ATV212
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Puissance moteur kW
|
1,5 kW
|
Puissance moteur hp
|
2 hp
|
Limites de la tension d'alimentation
|
323…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Courant de ligne
|
2,5 A à 480 V
3,2 A à 380 V
|
Gamme de produit
|
Altivar 212
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Pompes et ventilateurs en HVAC
|
Protocole de communication
|
METASYS N2
APOGEE FLN
Modbus
BACnet
LonWorks
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…480 V - 15...10 %
|
Filtre CEM
|
Filtre intégré CEM Classe C2
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Puissance apparente
|
2,8 kVA à 380 V
|
Courant de sortie permanent
|
3,7 A à 380 V
3,7 A à 460 V
|
Courant transitoire maximum
|
4 A pour 60 s
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,5…200 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…10
|
Précision de vitesse
|
+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
|
Signalisation locale
|
Pourbus CC alimenté 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation
|
Électrique entre puissance et contrôle
|
Type de câble
|
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
|
Raccordement électrique
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: bornier 6 mm² / AWG 10
|
Couple de serrage
|
1,3 N.m, 11,5 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms F numérique
2 ms +/- 0,5 ms R numérique
2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
|
Temps de réponse
|
FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
|
Précision
|
+/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
FM: +/-0,2 % pour sortie
|
Type de sortie analogique
|
FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits
FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (RY, RC) "F" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Type d'entrée logique
|
F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
|
Tenue diélectrique
|
3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Résistance d'isolement
|
>= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
|
Service de communication
|
Surveillance inhibitrice
Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
Identification du périphérique de lecture (43)
Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
Écriture de registre simple (06)
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour LonWorks
|
Fonctionnalité
|
Moyen
|
Application spécifique
|
HVAC
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB sonde PTC configurable : 0 à 6 sondes, impédance : 1500 Ohm
VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Interface physique
|
2-fils RS 485
|
Type de connecteur
|
1 style ouvert
1 RJ45
|
Vitesse de transmission
|
9600 bps ou 19200 bps
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Nombre d'adresses
|
1…247
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Rapport tension/fréquence, 5 points
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
Rapport tension/fréquence, 2 points
|
Précision de couple
|
+/- 15 %
|
Surcouple transitoire
|
120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
Automatique en fonction de la charge
|
Compensation de glissement du moteur
|
Réglable
Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
Automatique quelque soit la charge
|
Fréquence de commutation
|
6...16 kHz réglable
12...16 kHz avec facteur de réduction
|
Fréquence de découpage nominale
|
12 kHz
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
5 kA
|
Type de protection
|
Protection surchauffe : variateur
Étage de puissance thermique : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Protection thermique : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Avec sondes PTC : moteur
|
Largeur
|
215 mm
|
Hauteur
|
297 mm
|
Profondeur
|
192 mm
|
Poids du produit
|
7 kg
|
Environnement
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 61800-5-1
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Pression acoustique
|
48 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
NOM 117
C-Tick
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
CEI 61800-3
CEI 61800-3 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
EN 61800-3 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
EN 55011 class A group 1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
CEI 61800-3
CEI 61800-3 catégorie C2
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PI réglable
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
28,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
6,725 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
46,625 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|