|
|
|
ATV630C20N4F
Altivar Process ATV630 - variateur de vit. - 200kW - 400/480V - IP21 - armoire
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar Process ATV600
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Process et utilitaires
|
Nom de l'appareil
|
ATV630
|
Variante
|
Version standard
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
|
Filtre CEM
|
Intégré avec 150 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
|
Degré de protection IP
|
IP21 se conformer à CEI 61800-5-1
IP21 se conformer à CEI 60529
|
Tension de service (Us)
|
380…440 V
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…440 V - 15...10 %
|
Puissance moteur kW
|
200 kW (surcharge faible)
160 kW (surcharge importante)
|
Courant de ligne
|
319 A à 400 V (surcharge faible)
262 A à 400 V (surcharge importante)
369 A à 380 V (surcharge faible)
302 A à 380 V (surcharge importante)
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
50 kA
|
Puissance apparente
|
243 kVA à 440 V (surcharge faible)
200 kVA à 440 V (surcharge importante)
|
Courant de sortie permanent
|
370 A à 2,5 kHz pour surcharge faible
302 A à 2,5 kHz pour surcharge importante
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Couple variable
Couple constant
Couple optimisé
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,1…500 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
2,5 kHz
|
Fréquence de commutation
|
2,5…8 kHz avec facteur de réduction
2...8 kHz réglable
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple) SIL 3
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP
Modbus série
Ethernet
|
Carte optionnelle
|
Position A: module de communication, Profibus DP V1
Position A: module de communication, Profinet
Position A: module de communication, DeviceNet
Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B: module d'extension relais
Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Module de communication, BACnet MS/TP
Module de communication, Ethernet Powerlink
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Sur pied
|
Courant transitoire maximum
|
407 A pendant 60 s (surcharge faible)
453 A pendant 60 s (surcharge importante)
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Nombre de sorties logiques
|
0
|
Type de sortie logique
|
Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Sorties relais R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Amplification de courant temporaire admissible
|
1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
|
Compensation de glissement du moteur
|
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Réglable
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
|
Interface physique
|
Ethernet
2-fils RS 485
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
|
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Raccordement électrique
|
Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm²
Entrée: barre M12 - 2 câble(s) 3 x 120 mm² minimum par phase (surcharge faible)
Entrée: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 70 mm² minimum par phase (surcharge faible)
Entrée: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 185 mm² maximum par phase (surcharge faible)
Entrée: barre M12 - 4 câble(s) 3 x 120 mm² maximum par phase (surcharge faible)
Moteur: barre M12 - 2 câble(s) 3 x 120 mm² minimum par phase (surcharge faible)
Moteur: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 70 mm² minimum par phase (surcharge faible)
Moteur: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 185 mm² maximum par phase (surcharge faible)
Moteur: barre M12 - 4 câble(s) 3 x 120 mm² maximum par phase (surcharge faible)
Entrée: barre M12 - 2 câble(s) 3 x 95 mm² minimum par phase (surcharge importante)
Entrée: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 185 mm² maximum par phase (surcharge importante)
Entrée: barre M12 - 4 câble(s) 3 x 120 mm² maximum par phase (surcharge importante)
Moteur: barre M12 - 1 câble(s) 3 x 185 mm² minimum par phase (surcharge importante)
Moteur: barre M12 - 2 câble(s) 3 x 95 mm² minimum par phase (surcharge importante)
Moteur: barre M12 - 3 câble(s) 3 x 185 mm² maximum par phase (surcharge importante)
Moteur: barre M12 - 4 câble(s) 3 x 120 mm² maximum par phase (surcharge importante)
|
Type de connecteur
|
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Méthode d'accès
|
Esclave Modbus TCP
|
Alimentation
|
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
Pourdiagnostique local 3 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (bicolore)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
|
Largeur
|
600 mm
|
Hauteur
|
2150 mm
|
Profondeur
|
605 mm
|
Poids du produit
|
480 kg
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2 entrée analogique de tension : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
|
Nombre d'entrées logiques
|
8
|
Type d'entrée logique
|
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
|
Précision
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
|
Erreur de linéarité
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Fréquence de sortie maximale
|
500 kHz
|
Courant maximum actuel en entrée par phase
|
369,0 A
|
Sélection d'application de variateur de vitesse
|
Immeuble - CVC compresseur centrifuge
Transformation des aliments et des boissons autre application
Exploitation minière des minerais et des métaux ventilateur
Exploitation minière des minerais et des métaux pompe
Pétrole et gaz ventilateur
Eau et eaux usées autre application
Immeuble - CVC compresseur à vis
Transformation des aliments et des boissons pompe
Transformation des aliments et des boissons ventilateur
Transformation des aliments et des boissons pulvérisation
Pétrole et gaz électropompe submersible
Pétrole et gaz pompe à injection d'eau
Pétrole et gaz pompe de carburéacteur
Pétrole et gaz compresseur pour raffinerie
Eau et eaux usées pompe centrifuge
Eau et eaux usées pompe volumétrique
Eau et eaux usées électropompe submersible
Eau et eaux usées pompe à vis
Eau et eaux usées compresseur à lobes
Eau et eaux usées compresseur à vis
Eau et eaux usées compresseur centrifuge
Eau et eaux usées ventilateur
Eau et eaux usées convoyeur
Eau et eaux usées mélangeur
|
Plage de puissance moteur AC - 3
|
110…220 kW à 380…440 V 3 phases
|
Quantité du lot
|
1
|
Installation du coffret
|
Posé au sol
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Pression acoustique
|
70 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Puissance dissipée en W
|
4380 W, fréquence de commutation 2,5 kHz (surcharge faible)
3380 W, fréquence de commutation 2,5 kHz (surcharge importante)
|
Débit d'air
|
1300 m3/h
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
THDI maximal
|
<48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-15…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Certifications du produit
|
ATEX
EAC
C-Tick
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 60204-1
IEC 61800-2
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable
|
Pression acoustique
|
70 dB
|
Degré de pollution
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
258,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
85,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
75,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
530,0 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuelle
|
|