|
|
|
ATV630D22N4Z
Altivar Process - variateur de vitesse compact - 22kW 400V - IP20 - sans pocket
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar Process ATV600
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Process et utilitaires
|
Nom de l'appareil
|
ATV630
|
Variante
|
Version standard
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
|
Filtre CEM
|
Intégré avec 10 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2
Intégré avec 50 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
Avec plaque CEM en option
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 61800-5-1
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tension de service (Us)
|
380…480 V
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…480 V - 15...10 %
|
Puissance moteur kW
|
22 kW (surcharge faible)
18,5 kW (surcharge importante)
|
Puissance moteur hp
|
30 hp surcharge faible
25 hp surcharge importante
|
Courant de ligne
|
39,6 A à 380 V (surcharge faible)
34,4 A à 480 V (surcharge faible)
34,1 A à 380 V (surcharge importante)
29,9 A à 480 V (surcharge importante)
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
50 kA
|
Puissance apparente
|
28,6 kVA à 480 V (surcharge faible)
24,9 kVA à 480 V (surcharge importante)
|
Courant de sortie permanent
|
46,3 A à 4 kHz pour surcharge faible
39,2 A à 4 kHz pour surcharge importante
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Couple optimisé
Couple constant
Couple variable
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,1…500 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Fréquence de commutation
|
2...12 kHz réglable
4...12 kHz avec facteur de réduction
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple) SIL 3
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP
Ethernet
Modbus série
|
Carte optionnelle
|
Position A: module de communication, Profibus DP V1
Position A: module de communication, Profinet
Position A: module de communication, DeviceNet
Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B: module d'extension relais
Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Module de communication, BACnet MS/TP
Module de communication, Ethernet Powerlink
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Montage de l'armoire
|
Courant transitoire maximum
|
50,9 A pendant 60 s (surcharge faible)
58,8 A pendant 60 s (surcharge importante)
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Nombre de sorties logiques
|
0
|
Type de sortie logique
|
Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Sorties relais R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Amplification de courant temporaire admissible
|
1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
|
Compensation de glissement du moteur
|
Réglable
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
|
Interface physique
|
Ethernet
2-fils RS 485
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
|
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Raccordement électrique
|
Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Moteur: bornier à vis 16 mm²/AWG 6
Entrée: bornier à vis 10…16 mm²/AWG 8…AWG 6
|
Type de connecteur
|
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Méthode d'accès
|
Esclave Modbus TCP
|
Alimentation
|
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
Pourdiagnostique local 3 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (bicolore)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
|
Largeur
|
195 mm
|
Hauteur
|
480 mm
|
Profondeur
|
225,5 mm
|
Poids du produit
|
13,7 kg
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2 entrée analogique de tension : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
|
Nombre d'entrées logiques
|
8
|
Type d'entrée logique
|
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
|
Précision
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
|
Erreur de linéarité
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Fréquence de sortie maximale
|
500 kHz
|
Courant maximum actuel en entrée par phase
|
39,6 A
|
Sélection d'application de variateur de vitesse
|
Immeuble - CVC compresseur centrifuge
Transformation des aliments et des boissons autre application
Exploitation minière des minerais et des métaux ventilateur
Exploitation minière des minerais et des métaux pompe
Pétrole et gaz ventilateur
Eau et eaux usées autre application
Immeuble - CVC compresseur à vis
Transformation des aliments et des boissons pompe
Transformation des aliments et des boissons ventilateur
Transformation des aliments et des boissons pulvérisation
Pétrole et gaz électropompe submersible
Pétrole et gaz pompe à injection d'eau
Pétrole et gaz pompe de carburéacteur
Pétrole et gaz compresseur pour raffinerie
Eau et eaux usées pompe centrifuge
Eau et eaux usées pompe volumétrique
Eau et eaux usées électropompe submersible
Eau et eaux usées pompe à vis
Eau et eaux usées compresseur à lobes
Eau et eaux usées compresseur à vis
Eau et eaux usées compresseur centrifuge
Eau et eaux usées ventilateur
Eau et eaux usées convoyeur
Eau et eaux usées mélangeur
|
Plage de puissance moteur AC - 3
|
15…25 kW à 380…440 V 3 phases
15…25 kW à 480…500 V 3 phases
|
Quantité du lot
|
1
|
Installation du coffret
|
Avec dissipateur de chaleur
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Pression acoustique
|
59,5 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Puissance dissipée en W
|
Convection naturelle: 68 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Convection forcée: 505 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
|
Débit d'air
|
215 m3/h
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
THDI maximal
|
<48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-15…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Certifications du produit
|
ATEX zone 2/22
CSA
TÜV
DNV-GL
UL
ATEX INERIS
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
UL 508C
CEI 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/CEI 61800-3 environnement 2 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable
|
Pression acoustique
|
59,5 dB
|
Degré de pollution
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
29,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
24,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
65,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
15,549 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
41,102 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Possibilités d'amélioration
|
Produit améliorable avec de nouveaux composants
|
Garantie contractuelle
|
|