Schneider-Electric Sonepar
 
ATV630D30N4Z image- sonepar-france
ATV630D30N4Z
Altivar Process - variateur de vitesse compact - 30kW 400V - IP00 - sans pocket
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Process ATV600
Type de produit ou équipement Variateur de vitesse
Application spécifique du produit Process et utilitaires
Nom de l'appareil ATV630
Variante Version standard
Destination du produit Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
Filtre CEM Intégré avec 10 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2
Intégré avec 50 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
Avec plaque CEM en option
Degré de protection IP IP20 conforme à CEI 61800-5-1
IP00 (aux bornes inférieures) conforme à CEI 60529
Tension de service (Us) 380…480 V
Type de refroidissement Convection forcée
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tension d'alimentation 380…480 V - 15...10 %
Puissance moteur kW 30 kW (surcharge faible)
22 kW (surcharge importante)
Puissance moteur hp 40 hp surcharge faible
30 hp surcharge importante
Courant de ligne 53,3 A à 380 V (surcharge faible)
45,9 A à 480 V (surcharge faible)
40,5 A à 380 V (surcharge importante)
35,8 A à 480 V (surcharge importante)
Courant de court-circuit présumé de ligne 50 kA
Puissance apparente 38,2 kVA à 480 V (surcharge faible)
29,8 kVA à 480 V (surcharge importante)
Courant de sortie permanent 61,5 A à 4 kHz pour surcharge faible
46,3 A à 4 kHz pour surcharge importante
Profil de commande pour moteur asynchrone Couple variable
Couple optimisé
Couple constant
Profil contrôle moteur synchrone Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
Fréquence de sortie du variateur de vitesse 0,1…500 Hz
Fréquence de découpage nominale 4 kHz
Fréquence de commutation 2...12 kHz réglable
4...12 kHz avec facteur de réduction
Fonction de sécurité STO (suppression sûre du couple) SIL 3
Entrée logique 16 vitesses programmées
Protocole de communication Ethernet
Modbus TCP
Modbus série
Carte optionnelle Position A: module de communication, Profibus DP V1
Position A: module de communication, Profinet
Position A: module de communication, DeviceNet
Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B: module d'extension relais
Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Module de communication, BACnet MS/TP
Module de communication, Ethernet Powerlink
Complémentaires
Mode d'installation Montage de l'armoire
Courant transitoire maximum 67,7 A pendant 60 s (surcharge faible)
69,5 A pendant 60 s (surcharge importante)
Nombre de phases réseau 3 phases
Nombre de sorties logiques 0
Type de sortie logique Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Sorties relais R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
Tension de sortie <= tension d'alimentation
Amplification de courant temporaire admissible 1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
Compensation de glissement du moteur Réglable
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Rampes d'accélération et décélération À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
Interface physique Ethernet
2-fils RS 485
Freinage d'arrêt Injection bus DC
Type de protection Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Vitesse de transmission 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
Résolution en fréquence Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
Trame de transmission RTU
Raccordement électrique Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Entrée: bornier à vis 25…50 mm²/AWG 4…AWG 1
Moteur: bornier à vis 25…50 mm²/AWG 4…AWG 1
Type de connecteur RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
Format des données 8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
Type de polarisation Aucune impédance
Mode d'échange Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
Nombre d'adresses 1…247 pour Modbus série
Méthode d'accès Esclave Modbus TCP
Alimentation Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Signalisation locale Pourdiagnostique local 3 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (bicolore)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
Largeur 210 mm
Hauteur 597 mm
Profondeur 262 mm
Poids net 25,8 kg
Nombre d'entrées analogiques 3
Type d'entrée analogique AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2 entrée analogique de tension : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
Nombre d'entrées logiques 8
Type d'entrée logique DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
Compatibilité de l'entrée numérique DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
Entrée logique Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Nombre de sorties analogiques 2
Type de sortie analogique Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA
Durée d'échantillonnage 2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
Précision +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
Erreur de linéarité AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
Nombre de sorties relais 3
Type de sortie relais Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Durée d’actualisation Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
Courant commuté minimum Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
Courant commuté maximum Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Isolation Entre raccordements de puissance et de contrôle
Fréquence de sortie maximale 500 kHz
Courant maximum actuel en entrée par phase 53,3 A
Sélection d'application de variateur de vitesse Immeuble - CVC compresseur centrifuge
Transformation des aliments et des boissons autre application
Exploitation minière des minerais et des métaux ventilateur
Exploitation minière des minerais et des métaux pompe
Pétrole et gaz ventilateur
Eau et eaux usées autre application
Immeuble - CVC compresseur à vis
Transformation des aliments et des boissons pompe
Transformation des aliments et des boissons ventilateur
Transformation des aliments et des boissons pulvérisation
Pétrole et gaz électropompe submersible
Pétrole et gaz pompe à injection d'eau
Pétrole et gaz pompe de carburéacteur
Pétrole et gaz compresseur pour raffinerie
Eau et eaux usées pompe centrifuge
Eau et eaux usées pompe volumétrique
Eau et eaux usées électropompe submersible
Eau et eaux usées pompe à vis
Eau et eaux usées compresseur à lobes
Eau et eaux usées compresseur à vis
Eau et eaux usées compresseur centrifuge
Eau et eaux usées ventilateur
Eau et eaux usées convoyeur
Eau et eaux usées mélangeur
Plage de puissance moteur AC - 3 30…50 kW à 380…440 V 3 phases
30…50 kW à 480…500 V 3 phases
Quantité du lot 1
Installation du coffret Avec dissipateur de chaleur
Environnement
Résistance d'isolement > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
Pression acoustique 63,5 dB se conformer à 86/188/EEC
Puissance dissipée en W Convection naturelle: 93 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Convection forcée: 640 W à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
Débit d'air 240 m3/h
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
THDI maximal <48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61800-5-1
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -15…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
Certifications du produit TÜV
ATEX INERIS
UL
CSA
ATEX zone 2/22
DNV-GL
Marquage CE
Normes UL 508C
CEI 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/CEI 61800-3 environnement 2 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
Variante de construction Avec dissipateur thermique
Catégorie de surtension III
Boucle de régulation Régulateur PID réglable
Pression acoustique 63,5 dB
Degré de pollution 2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 55,5 cm
Largeur de l'emballage 1 33,5 cm
Longueur de l'emballage 1 84,0 cm
Poids de l'emballage 1 35,8 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Possibilités d'amélioration Produit améliorable avec de nouveaux composants
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois