|
|
|
ATV650D11N4EU
Altivar Process - variateur vitesse - 11kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar Process ATV600
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Process et utilitaires
|
Nom de l'appareil
|
ATV650
|
Variante
|
Avec commutateur de déconnexion
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
|
Filtre CEM
|
Intégré avec 50 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C2
Intégré avec 150 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
IP55 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tension de service (Us)
|
380…480 V
|
Degré de protection
|
UL type 12 se conformer à UL 508C
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…480 V - 15...10 %
|
Puissance moteur kW
|
7,5 kW (surcharge importante)
11 kW (surcharge faible)
|
Puissance moteur hp
|
10 hp surcharge importante
15 hp surcharge faible
|
Courant de ligne
|
17 A à 480 V (surcharge faible)
14,1 A à 380 V (surcharge importante)
12,5 A à 480 V (surcharge importante)
19,8 A à 380 V (surcharge faible)
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
50 kA
|
Puissance apparente
|
10,4 kVA à 480 V (surcharge importante)
14,1 kVA à 480 V (surcharge faible)
|
Courant de sortie permanent
|
16,5 A à 4 kHz pour surcharge importante
23,5 A à 4 kHz pour surcharge faible
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Couple variable
Couple optimisé
Couple constant
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Moteur synchrone à réluctance
Moteur à aimant permanent
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,1…500 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Fréquence de commutation
|
4...12 kHz avec facteur de réduction
2...12 kHz réglable
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple) SIL 3
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Protocole de communication
|
Ethernet
Modbus série
Ethernet
|
Carte optionnelle
|
Position A: module de communication, Profinet
Position A: module de communication, DeviceNet
Position A: module de communication, Modbus TCP/EtherNet/IP
Position A: module de communication, CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication, CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication, CANopen bornes à vis
Position A/position B: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B: module d'extension relais
Position A: module de communication, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Module de communication, BACnet MS/TP
Module de communication, Ethernet Powerlink
Position A: module de communication, Profibus DP V1
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Montage au mur
|
Courant transitoire maximum
|
24,8 A pendant 60 s (surcharge importante)
25,9 A pendant 60 s (surcharge faible)
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Nombre de sorties logiques
|
0
|
Type de sortie logique
|
Sorties relais R1A, R1B, R1C 250 V CA 3000 mA
Sorties relais R1A, R1B, R1C 30 V CC 3000 mA
Sorties relais R2A, R2C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R2A, R2C 30 V CC 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 250 V CA 5000 mA
Sorties relais R3A, R3C 30 V CC 5000 mA
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Amplification de courant temporaire admissible
|
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
|
Compensation de glissement du moteur
|
Automatique quelque soit la charge
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Peut être supprimé
Réglable
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
|
Interface physique
|
Ethernet
2-fils RS 485
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Protection thermique : moteur
|
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps
|
Résolution en fréquence
|
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
Unité d'affichage : 0,1 Hz
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Raccordement électrique
|
Entrée: bornier à vis 6 mm²
Moteur: bornier à vis 6…10 mm²
Contrôle: bornes débrochables à vis 0,5…1,5 mm²
|
Type de connecteur
|
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Méthode d'accès
|
Esclave Modbus TCP
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (bicolore)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
Pourdiagnostique local 3 LEDs
|
Largeur
|
264 mm
|
Hauteur
|
678 mm
|
Profondeur
|
330 mm
|
Poids du produit
|
19,6 kg
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2 entrée analogique de tension : - 10...10 V CC, impédance : 31,5 kOhm, résolution 12 bits
|
Nombre d'entrées logiques
|
8
|
Type d'entrée logique
|
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
DI5, DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI1…DI6: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 30 V CC
Courant configurable par logiciel DQ-, DQ+: 100 mA
|
Durée d'échantillonnage
|
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - entrée numérique
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
10 ms +/- 1 ms (AO1) - sortie analogique
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI4) - entrée numérique
|
Précision
|
+/- 1 % AO1, AO2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
|
Erreur de linéarité
|
AO1, AO2: +/-0,2 % pour sortie analogique
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Fréquence de sortie maximale
|
500 kHz
|
Courant maximum actuel en entrée par phase
|
19,8 A
|
Quantité du lot
|
1
|
Installation du coffret
|
Mural
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Pression acoustique
|
52 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
THDI maximal
|
<48 % pour 80…100% de charge se conformer à CEI 61000-3-12
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…50 °C (avec facteur de réduction)
-15…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans déclassement
|
Certifications du produit
|
TÜV
ATEX INERIS
UL
ATEX zone 2/22
CSA
Bureau Veritas
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/CEI 61800-3 environnement 2 catégorie C3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
CEI 61800-3
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable
|
Pression acoustique
|
52 dB
|
Degré de pollution
|
3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
55,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
39,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
23,0 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Possibilités d'amélioration
|
Produit améliorable avec de nouveaux composants
|
Garantie contractuelle
|
|