|
|
|
BMECRA31210C
Modicon X80 - module de comm. - pour rack déporté Ethernet RIO M580 - durci
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon X80
|
Compatibilité de gamme
|
Modicon M580
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'extension E/S
|
Application
|
Adaptateur de station RIO Ethernet X80
|
Application spécifique du produit
|
Pour modules E/S à distance
|
Complémentaires
Type de bus
|
Bus X à travers le fond de panier à distance
Ethernet à travers le fond de panier à distance
|
Nombre de ports
|
3
|
Type de connexion intégrée
|
1 port pour équipement de service ou distribué
2 ports pour Ethernet RIO Network (RSTP)
|
Type de réseau de communication
|
IPv4 (protocole Internet)
|
Protocole de communication
|
Ethernet IP
|
Service de communication
|
Adaptateur Ethernet/IP
RSTP (Ring topology support)
Réseau Ethernet RIO
Quality of Service (QoS)
CIP Explicit messaging (server)
Modbus TCP server pour diagnostic module
Client DHCP
TFTP client
Client FTP
Client FDR
Client NTP
SNTP client
SNMP agent
|
Cybersecurité
|
Activer / désactiver les ports de communication
Prise en charge protocole Syslog
|
Type de connecteur
|
3 RJ45
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négotiation, auto MDIX
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbit/s
|
Port Ethernet
|
10/100BASE-TX
|
Fonctions disponibles
|
CCOTF (changement de configuration à la volée)
Données d'entrée collectées et publiées sur adaptateur de tête d'E/S à distance
Modules sortie mis à jour avec données reçues de l'adapt de tête E/S à distance
Diagnostics pour les périphériques d'E/S distants (appareil DDT)
Mise en miroir des ports
Horodatage système
Non interférant de type 1
Rack d'extension E/S
|
Enregistrement de données
|
Horodates 10 ms
|
Topologie
|
Bague
|
Signalisation locale
|
Pourmodule actif (RUN) 1 LED (vert)
Pourerreur module (ERR) 1 LED (rouge)
Pourétat du module (Mod Status) 1 LED (vert/rouge)
Pourétat des communications réseau (NetStatus) 1 LED (vert/rouge)
Pourdiagnostic de liaison Ethernet (STS) 1 LED (vert)
|
Consommation électrique
|
1800 mA
|
Tension d'entrée
|
3,3 V CC
|
Compatibilité produit
|
0…1024 canal logique
0…256 canal analogique
Module de comptage
Module d'horodatage
Module interface codeur SSI
Module contrôle motion
Module d'entrée fréquence
Module AS-Interface
Module liaison série
Modules convertisseur fibre
Module HART
Module de pesée
Module maître CANopen (seulement CPU standalone)
Module PROFIBUS (seulement CPU standalone)
Module switch Ethernet
|
Format du module
|
Standard
|
Poids du produit
|
0,225 kg
|
Transport altitude maxi
|
3000 m
|
Humidité relative
|
95 % sans condensation
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Largeur
|
32 mm
|
Hauteur
|
100 mm
|
Profondeur
|
87,5 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
Vernis de tropicalisation
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
Zone dangereuse classe 1, division 2
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
EN/CEI 60079-0
UL 121201
CSA C22.2 No 213
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant au gaz classe Gx se conformer à ISA S71.04
Résistant au gaz classe 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant à la poussière classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant au sable classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant au sel niveau 2 se conformer à CEI 68252
Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant aux spores fongiques classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
272,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,398 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|