Nombre de racks
|
4
|
Capacité du processeur E/S local (logique)
|
2048 E/S
|
Capacité du processeur E/S local (analogique)
|
512 E/S
|
Nombre de canaux spécifiques à l'application (rack local)
|
72
|
E/S spécifiques de l'application
|
HART
Codeur SSI
Contrôle de mouvement
Liaison série
Horodatage haute précision
Compteur
|
Vérifications
|
Contrôle de processus
|
Canaux de contrôle
|
Boucles programmables
|
Type de connexion intégrée
|
1 Ethernet TCP/IP pour port service
2 Ethernet TCP/IP pour réseau équipements
USB type mini B
|
Nombre d'équipements distribués
|
128
|
Capacité du module de communication du processeur
|
2 module de communication Ethernet
8 Module AS-i
|
Service de communication
|
Scanner DIO
|
Description de la mémoire
|
Extensible flash, 4 GB pour stockage de données
Intégré RAM, 10 ko pour mémoire système
Intégré RAM, 8 MB pour programme
Intégré RAM, 768 ko pour données
|
Structure d'application
|
1 tâche maître cyclique/périodique
64 tâches événementielles
2 tâches auxiliaires
1 tâche fixe périodique
|
Cybersecurité
|
Certifié Achille
Prévention DoS
IPSec
Journalisation SNMP
Prise en charge protocole Syslog
Sécurité de la couche de transport
Piste d'audit
Embedded firewall
Signature firmware
Protection par mot de passe
Durcissement port de communication
Communication sécurisée (HTTPS)
Journal de sécurité
|
Nombre d’instructions par ms
|
7.5 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe
10 Kinst/ms 100 % booléens
|
Consommation électrique
|
270 mA à 24 V CC
|
Fiabilité MTBF
|
775000 H
|
Marquage
|
CE
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Humidité relative
|
5…95 % à 55 °C sans condensation
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
|
Normes
|
CEI 61131-2
CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
|
Caractéristique d'environnement
|
Zone dangereuse Classe I Division 2
|
Alimentation
|
Alimentation interne par le rack
|
Etat LED
|
1 LED (vert) processeur en marche (RUN)
1 LED (rouge) défaut processeur ou système (ERR)
1 LED (rouge) erreur de module E/S (E/S)
1 LED (vert) Téléchargement en cours (DL)
1 LED (rouge) panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP)
1 LED (vert/rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet)
1 LED (vert/rouge) Eth NS (état du réseau Ethernet)
|
Poids du produit
|
0,849 kg
|