|
|
|
BMH0701P02A2A
Lexium - Moteur 70mm iec 1,4nm ip54 400w lisse enc. sincos multit.128 conn.ang.
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
BMH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
8000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
1,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
1,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
1,4 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
1,4 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
4,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
4,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
4,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
4,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
350 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
350 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
1,1 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
1,1 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
1,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
1,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
3000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM32.U60N4 à 400…480 V triphasé
LXM32.D12N4 à 400…480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Degré de protection IP
|
IP54 standard
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
|
Tension de service (Us)
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
1,78 A
|
Alimentation continue
|
1,05 W
|
Courant maximal Irms
|
6 A pour LXM32.U60N4
6 A pour LXM32.D12N4
|
Courant permanent maximum
|
5,97 A
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
11 mm
|
Longueur de l'axe
|
23 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Nombre de taille moteur
|
1
|
Constante de couple
|
0,79 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
50,72 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
0,59 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
8,3 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
23,4 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
2,8 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
660 N à 1000 Tr/mn
520 N à 2000 Tr/mn
460 N à 3000 Tr/mn
410 N à 4000 Tr/mn
380 N à 5000 Tr/mn
360 N à 6000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
122 mm
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
82 mm
|
Poids du produit
|
1,6 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,8 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|