Principales
Nom de l'appareil
|
BMH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
3500 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
43,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
43,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
57,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé
57,6 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
65 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé
65 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
122,8 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
122,8 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
141,3 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé
141,3 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
162,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé
162,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
5700 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
5700 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
7330 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé
7330 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
7750 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé
7750 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
36 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
36 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
35 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé
35 N.m pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
37 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé
37 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé
2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé
2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé
2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Avec clavette
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
IP67 avec kit IP67
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
|
Tension de service (Us)
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
36,1 A
|
Alimentation continue
|
7,95 W
|
Courant maximal Irms
|
72 A pour LXM32.D72N4
|
Courant permanent maximum
|
124,5 A
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
38 mm
|
Longueur de l'axe
|
80 mm
|
Largeur clavette
|
70 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Taille bride moteur
|
190 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Constante de couple
|
1,8 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
129,2 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
194,1 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
0,13 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
3,62 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
27,8 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
4500 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
310 mm
|
Diamètre du centrage
|
180 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
4 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
14 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
215 mm
|
Poids du produit
|
43 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
79,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
45,0 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|