Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
[Us] tension d'alimentation
|
208…480 V - 15...10 %
|
Limites de la tension d'alimentation
|
208…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Fréquence d'alimentation
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Limites de fréquence réseau
|
47,5…63 Hz
|
Filtre CEM
|
Intégré
|
Courant de sortie permanent
|
4 A à 8 kHz
|
Courant de sortie de crête 3s
|
12 A à 400 V pour 3 s
|
Courant continu à l'arrêt
|
4 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
8,5 N.m à 208...480 V triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
19,2 N.m à 400 V triphasé
19,2 N.m à 480 V triphasé
19,2 N.m à 208 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
1000 W à 208 V triphasé
2000 W à 400 V triphasé
2100 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
7,2 N.m à 208 V triphasé
6,8 N.m à 400 V triphasé
5,6 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1500 tr/mn à 208 V triphasé
3000 tr/min à 400 V triphasé
3700 tr/mn à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
26,7 A à 208 V, triphasé
26,7 A à 400 V, triphasé
26,7 A à 480 V, triphasé
|
Conformité
|
Unité de commande variateur LXM32i CANopen
Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
|
Terminaison de l'axe
|
Avec clavette
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Largeur clavette
|
6 mm
|
Type de retour
|
Absolu multi-tour SinCos Hiperface
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
9 N.m frein de parking
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Constante de couple
|
1,7 N.m/A à 20 °C
|
Constante de fem
|
112 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
10,3 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
2,31 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
11,43 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
4,95 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
1050 N à 1000 Tr/mn
830 N à 2000 Tr/mn
730 N à 3000 Tr/mn
660 N à 4000 Tr/mn
610 N à 5000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Puissance d'accrochage des freins
|
8 W
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
338 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Distance épaulement de l'arbre bride
|
3,5 mm
|