|
|
|
BMXDDI1602H
Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 24Vcc - durci
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon X80
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'entrées numériques
|
Application spécifique du produit
|
Pour environnements sévères
|
Nombre d'entrées logiques
|
16
|
Type d'entrée logique
|
Isolé
|
Type d'entrée
|
Courant sink (logique positive)
|
Tension d'entrée logique
|
24 V CC, entrée digitale: positif
|
Courant d'entrée TOR
|
3,5 mA
|
Complémentaires
Compatibilité de l'entrée numérique
|
Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils se conformer à CEI 60947-5-2
Avec détecteurs de proximité à 2 fils/3 fils se conformer à CEI 61131-2 type 3
|
Alimentation du capteur
|
19 à 30 V à <60 °C
21,1...26,4 V à <70 °C
|
Etat actuel 1 garanti
|
>= 2 mA
|
Etat actuel 0 garanti
|
<= 1,5 mA
|
Impédance d'entrée
|
6800 Ohm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ 500 V CC
|
Puissance dissipée en W
|
2,5 W
|
Temps de réponse typique CC
|
4 ms
|
Temps de réponse max CC
|
7 ms
|
Mise en parallèle des entrées
|
Oui
|
Consommation électrique typique
|
76 mA à 3,3 V CC
|
Fiabilité MTBF
|
775000 H
|
Type de protection
|
1 fusible externe par groupe de canaux0,5 A à fusion rapide
Protection contre l'inversion de polarité
|
Seuil de détection de tension
|
< 14 V CC détecteur erreur
> 18 V CC détecteur OK
|
Etat LED
|
1 LED (vert) module en marche (RUN)
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) erreur module (ERR)
1 LED (rouge) module E/S
|
Poids du produit
|
0,115 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant au gaz classe Gx
Résistant au gaz classe 3C4
Résistant à la poussière classe 3S4
Résistant au sable classe 3S4
Résistant au sel niveau 2
Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2
Résistant aux spores fongiques classe 3B2
|
Tenue diélectrique
|
1500 V CA à 50/60 Hz 1 minute, primaire/secondaire
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % à 55 °C sans condensation
|
Traitement de protection
|
Vernis de tropicalisation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
165,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,901 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
59 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|