|
|
|
BMXDDO6402K
Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon X80
|
Type de produit ou équipement
|
Module de sorties numériques
|
Nombre de sorties TOR
|
64 se conformer à EN/CEI 61131-2
|
Type de sortie logique
|
Statique
|
Logique de sortie numérique
|
Positive
|
Tension de sortie logique
|
24 V 19...30 V CC
|
Courant de sortie TOR
|
0,1 A
|
Complémentaires
Courant par voie
|
0,125 A
|
Courant maxi par module
|
6,4 A
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ 500 V CC
|
Puissance dissipée en W
|
6,85 W
|
Temps de réponse de la sortie
|
1,2 ms
|
Mise en parallèle des sorties
|
Oui : 3 maximum
|
Consommation électrique typique
|
160 mA à 3,3 V CC
|
Fiabilité MTBF
|
150000 H
|
Type de protection
|
Fusible externe protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surcharges
Protection surtension
|
Protection contre les surcharges en sortie
|
Avec limiteur de courant
Avec disjoncteur électronique 0,125 A < Id < 0,185 A
|
Protection surtension en sortie
|
Avec diode suppresseuse de surtension
|
Protection court-circuit sortie
|
Avec fusible externe 2 A
|
Protection inversion de polarité
|
Diode montée à l'opposé
|
Seuil de détection de tension
|
< 14 V CC préactuateur erreur
> 18 V CC préactuateur à phase 0
|
Charge sur lampe à filament maximum
|
1,2 W
|
Fréquence de commutation
|
0,5/LI² Hz
|
Temps de surcharge max
|
15 ms
|
Impédance de charge ohmique
|
>= 220 Ohm
|
Etat LED
|
1 LED (vert) 32 canaux d'indication
1 LED (vert) module en marche (RUN)
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) erreur module (ERR)
1 LED (rouge) module E/S
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Tenue diélectrique
|
1500 V CA à 50/60 Hz 1 minute, sortie/terre
1500 V CA à 50/60 Hz 1 minute, logique de sortie/interne
500 V CC 1minute, entre les groupes de canaux
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % à 55 °C sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,45 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,793 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,288 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
201,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,5 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
240
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
67 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|