|
|
|
BMXNOC0401
Coupleur Ethernet/IP et Modbus/TCP pour M340
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon M340
|
Type de produit ou équipement
|
Module réseau Ethernet TCP/IP
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Type de connexion intégrée
|
Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 twisted pairs classe B30 Transparent Ready
|
Traitement de protection
|
TC
|
Complémentaires
Service communication
|
Gestion de la bande passante
Éditeur de données (via terminal PC)
Serveur FDR
Visualiseur de rack
Administrateur de réseau SNMP
Modbus TCP I/O Scanner and Messaging
Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP
Switch 4 ports intégrés
Support RSTP
Miroir de port
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Utilisation de la mémoire
|
Enregistrement d'application
Activation du serveur Web standard en cours
|
Alimentation
|
Alimentation interne par le rack
|
Marquage
|
CE
|
Signalisation locale
|
Pourprocesseur en marche (RUN) 1 LED (vert)
Pourdéfaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge)
Pourétat de réseau Ethernet (ETH STS) 1 LED (ambre)
PourMS (état du module) 1 LED (vert/rouge)
PourNS (état du réseau) 1 LED (vert/rouge)
|
Type de commande
|
Erreur système processeur (ERR)
|
Consommation électrique
|
555 mA à 3,3 V CC
|
Format du module
|
Standard
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
EN/CEI 60079-0
|
Caractéristique d'environnement
|
Zone dangereuse Classe I Division 2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
219,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,656 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|