[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ 500 V CC
|
Puissance dissipée en W
|
3,9 W
|
Temps de réponse de la sortie
|
12 ms activation
6 ms désactivation
|
Consommation électrique typique
|
240 mA à 3,3 V CC
130 mA à 24 V CC
|
Fiabilité MTBF
|
624000 H
|
Type de protection
|
Externe protection contre les courts-circuits
Protection surtension, inductive CA réseau
Protection surtension, inductive CC réseau
Externe protection contre les surcharges
|
Protection contre les surcharges en sortie
|
Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
|
Protection surtension en sortie
|
Utiliser la diode de décharge sur chaque sortie CC
Utiliser le circuit RC sur chaque sortie CA
Utiliser le limiteur de surtension ZNO sur chaque sortie CA
|
Protection court-circuit sortie
|
Utilise 1 fusible à fusion rapide par voie ou groupe de voies
|
Courant commuté minimum
|
10 mA 5 V CC
|
Tension de coupure maximale
|
230 V CA
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-15: 80000 cycle à 250 VA 250 V à -25…60 °C
AC-15: 80000 cycle à 500 VA 250 V à -25…60 °C
AC-15: 80000 cycle à 750 VA 250 V à -25…60 °C
AC-12: 250000 cycle à 250 VA 250 V à -25…60 °C
AC-12: 70000 cycle à 500 VA 250 V à -25…60 °C
AC-12: 30000 cycle à 1000 VA 250 V à -25…60 °C
DC-13: 80000 cycle à 24 VA 24 V à -25…60 °C
DC-13: 50000 cycle à 48 VA 24 V à -25…60 °C
DC-13: 30000 cycle à 96 VA 24 V à -25…60 °C
DC-12: 1000000 cycle à 24 VA 24 V à -25…60 °C
DC-12: 500000 cycle à 48 VA 24 V à -25…60 °C
DC-12: 300000 cycle à 120 VA 24 V à -25…60 °C
|
Fréquence de commutation
|
<= 50 Hz
|
Etat LED
|
1 LED (vert) module en marche (RUN)
1 DEL par canal (vert) diagnostic du canal
1 LED (rouge) erreur module (ERR)
1 LED (rouge) module E/S
|
Poids du produit
|
0,145 kg
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistant au gaz classe Gx
Résistant au gaz classe 3C4
Résistant à la poussière classe 3S4
Résistant au sable classe 3S4
Résistant au sel niveau 2
Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2
Résistant aux spores fongiques classe 3B2
|
Tenue diélectrique
|
2000 V CA à 50/60 Hz 1 mn
|
Tenue aux vibrations
|
3 gn
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % à 55 °C sans condensation
|
Traitement de protection
|
Vernis de tropicalisation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
|