|
|
|
BMXXBE2005
Kit extension rack M340/M580
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Plateforme d'automatisme Modicon M340
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de raccordement
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Carte mère
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Kit d'extension de carte mère M340
|
Accessoires associés
|
BMXXBE1000
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Carte mère M340
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Câble et terminateur
|
Environnement
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certifications du produit
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
|
Normes
|
EN/CEI 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
EN/CEI 60079-0
|
Caractéristique d'environnement
|
Zone dangereuse Classe I Division 2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
629,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,100 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|