Principales
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Vitesse mécanique maximum
|
9000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
0,8 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
0,8 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
0,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
0,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
0,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
0,9 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
0,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05AD14N4, 380…480 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05BD14N4, 380…480 V, triphasé
0,9 N.m pour LXM05CD14N4, 380…480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
2,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
2,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
2,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
2,17 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
2,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
2,26 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05AD14N4, 380…480 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05BD14N4, 380…480 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05CD14N4, 380…480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
400 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
400 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
250 W pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
250 W pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
250 W pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
250 W pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
310 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
250 W pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
250 W pour LXM05AD14N4, 380…480 V, triphasé
250 W pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
250 W pour LXM05BD14N4, 380…480 V, triphasé
250 W pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
250 W pour LXM05CD14N4, 380…480 V, triphasé
310 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
310 W pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Couple nominal
|
0,65 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
0,65 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
0,75 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
2,17 N.m pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
2,7 N.m pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
0,75 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
0,75 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05AD14N4, 380…480 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05BD14N4, 380…480 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
2,7 N.m pour LXM05CD14N4, 380…480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CU70M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05AD10M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05BD10M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05CD10M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD14N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD14N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD14N4, 380…480 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé
LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé
LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé
LXM05CU70M2 à 200...240 V monophasé
LXM15LD13M3 à 230 V monophasé
LXM15LU60N4 à 230 V triphasé
LXM32.U60N4 à 400 V triphasé
LXM32.U60N4 à 480 V triphasé
LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé
LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé
LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé
LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
LXM05AD14N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD14N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD14N4 à 380...480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Avec clavette
|
Degré de protection IP
|
IP50 standard
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs droits
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
1,2 A
|
Puissance continue maximale
|
0,67 W
|
Courant maximal Irms
|
5,9 A pour LXM15LD13M3
5,9 A pour LXM15LU60N4
4,8 A pour LXM05CU70M2
4,8 A pour LXM05AD10M2
4,8 A pour LXM05AD10M3X
4,8 A pour LXM05AD14N4
4,8 A pour LXM05BD10M2
4,8 A pour LXM05BD10M3X
4,8 A pour LXM05BD14N4
4,8 A pour LXM05CD10M2
4,8 A pour LXM05CD10M3X
4,8 A pour LXM05CD14N4
4,8 A pour LXM32.U60N4
|
Courant permanent maximum
|
4,8 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Largeur clavette
|
12 mm
|
Type de retour
|
Sinocs Hiperface monotour
|
Taille bride moteur
|
55 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Constante de couple
|
0,7 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
40 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Inertie du rotor
|
0,096 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
17,4 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
35,3 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
2,03 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
190 N à 7000 Tr/mn
190 N à 8000 Tr/mn
200 N à 6000 Tr/mn
220 N à 5000 Tr/mn
230 N à 4000 Tr/mn
260 N à 3000 Tr/mn
290 N à 2000 Tr/mn
370 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
154,4 mm
|
Diamètre du centrage
|
40 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
63 mm
|
Poids du produit
|
1,5 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
19,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
39,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,746 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
48,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
39,928 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|