Principales
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Vitesse mécanique maximum
|
8000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,83 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
1,1 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
1,5 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
2,23 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
2,83 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
2,83 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
2,8 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
2,8 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
2,8 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
2,8 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
2,8 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
2,8 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
3,1 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
5,99 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
7,16 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
10,3 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
7,16 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
10,3 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
7,16 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
10,3 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
3,3 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
6 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
5,3 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
7,71 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
9,28 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
7,16 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
8,75 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
7,16 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
8,75 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
7,16 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
8,75 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
11,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
11,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
750 W pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
750 W pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
1250 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
1300 W pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
1400 W pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
1500 W pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
350 W pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
700 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
700 W pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
750 W pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
750 W pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
750 W pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
750 W pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
750 W pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
750 W pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
750 W pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
750 W pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
750 W pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
950 W pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
1300 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
2,4 N.m pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
2,4 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
1,12 N.m pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
1,8 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
1,96 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
2 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
2 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
2,23 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
2,4 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
2,44 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
2,44 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
3000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD17M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05BD17M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05CD17M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
8000 tr/mn pour LXM15LU60N4, 480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15LD17N4, 230 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM15LU60N4, 400 V, triphasé
7000 tr/min pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
5000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
5000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM05AD17M2 à 200...240 V monophasé
LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM05BD17M2 à 200...240 V monophasé
LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM05CD17M2 à 200...240 V monophasé
LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM15LD21M3 à 230 V monophasé
LXM15LU60N4 à 230 V triphasé
LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
LXM15LU60N4 à 400 V triphasé
LXM15LU60N4 à 480 V triphasé
LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
LXM05AD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM05BD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM05CD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM15LD10N4 à 230 V triphasé
LXM15LD10N4 à 480 V triphasé
LXM15LD21M3 à 230 V triphasé
LXM15LD17N4 à 230 V triphasé
LXM05AD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
LXM32.D18N4 à 400 V triphasé
LXM32.D18N4 à 480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Degré de protection IP
|
IP50 standard
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
4,1 A
|
Puissance continue maximale
|
1,7 W
|
Courant maximal Irms
|
15,2 A pour LXM15LD13M3
15,2 A pour LXM15LD21M3
15,2 A pour LXM15LD17N4
15,2 A pour LXM15LU60N4
15,2 A pour LXM15LD10N4
17 A pour LXM05AD17M2
17 A pour LXM05AD28M2
17 A pour LXM05AD17M3X
17 A pour LXM05AD22N4
17 A pour LXM05BD17M2
17 A pour LXM05BD28M2
17 A pour LXM05BD17M3X
17 A pour LXM05BD22N4
17 A pour LXM05CD17M2
17 A pour LXM05CD28M2
17 A pour LXM05CD17M3X
17 A pour LXM05CD22N4
17 A pour LXM32.D18N4
|
Courant permanent maximum
|
17 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
14 mm
|
Longueur de l'axe
|
30 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Constante de couple
|
0,78 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
49 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Inertie du rotor
|
0,58 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
2,7 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
13 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
4,82 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
400 N à 6000 Tr/mn
430 N à 5000 Tr/mn
460 N à 4000 Tr/mn
510 N à 3000 Tr/mn
580 N à 2000 Tr/mn
730 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
220 mm
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
82 mm
|
Poids du produit
|
3,62 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
12,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
37,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,6 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|