|
|
|
BSH1002T02A2A
Lexium BSH - servo-moteur - 5,5N.m - lisse IP50 - 100mm - multitour
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
5,8 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
5,5 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
16,4 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
11,59 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
16 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
16 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
16 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
1500 W pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
1400 W pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
1400 W pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
1400 W pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
1700 W pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
|
Couple nominal
|
3,7 N.m pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
4 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
4000 tr/min pour LXM32.D30M2 à 10 A, 230 V, monophasé
3000 tr/min pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM32.D30M2 à 230 V monophasé
LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM15LD28M3 à 230 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Degré de protection IP
|
IP50 standard
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
9,9 A
|
Puissance continue maximale
|
2,51 W
|
Courant maximal Irms
|
31,2 A pour LXM15LD28M3
35,4 A pour LXM05AD42M3X
35,4 A pour LXM05BD42M3X
35,4 A pour LXM05CD42M3X
30 A pour LXM32.D30M2
|
Courant permanent maximum
|
35,4 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Constante de couple
|
0,59 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
37 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
8
|
Inertie du rotor
|
2,31 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
0,56 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
3 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
5,36 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
620 N à 4000 Tr/mn
690 N à 3000 Tr/mn
790 N à 2000 Tr/mn
990 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
204,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
5,9 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,8 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|