|
|
|
BVS1000I-GR
Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Topologie
|
Ligne interactive
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro automatique
|
Gamme de produit
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Intérieure
|
Énergie de pointe
|
156 J
|
Type de signal
|
Approximation de sinusoïde
|
Type de dispositif de protection
|
Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
Disjoncteur miniature (MCB)
Fusible
|
Tension d'entrée
|
230 V CA
|
Tension de sortie
|
230 V
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Temps de transfert
|
6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
|
Fréquence du réseau
|
45...65 Hz
|
Gamme de puissance
|
1000 VA
600 W
|
Raccordement électrique
|
Entrée: 1 prise Schuko CEE 7/P
Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
|
Signalisation locale
|
Alarme, distinctif pour batterie faible
Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge
DEL pour statut de la pile
|
Nombre de batteries
|
1
|
Temps de chargement
|
8 H
|
Tension de la batterie
|
12 V
|
Capacité de batterie
|
9,0 Ah
|
Durée de vie de la batterie
|
5 année(s)
|
Poids Net
|
5,7 kg
|
Hauteur
|
92,5 mm
|
Largeur
|
160,5 mm
|
Profondeur
|
305 mm
|
Environnement
Humidité relative
|
0…90 %, sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...6561 ft
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Certifications du produit
|
CE
|
Physique
Support de montage
|
Mural
Au sol
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
30,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,702 kg
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
23,458 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
90,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
199,664 kg
|
SCC14
|
10731304338403
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|