Schneider-Electric Sonepar
 
CA2KN31FE7 image- sonepar-france
CA2KN31FE7
TeSys CA2K - contacteur - 3F+1O - instantané - 10A - 115Vca
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys CAK
Type de produit ou équipement Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil CA2K
Application du contacteur Télécommande
Catégorie d'emploi AC-15
DC-13
Composition des pôles 3NO+1NF
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V <= 400 Hz
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande 115 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 50 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A se conformer à CEI 60947
Calibre du fusible à associer 10 A gG conforming to CEI 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V se conformer à CEI 60947
750 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Support de montage Rail
Platine
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple sans extrémité de câble
Couple de serrage 1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 26 mm
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Temps de fonctionnement 10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
Endurance mécanique 10 Mcycles
Vitesse de commande maxi 10000 cyc/h
Immunité aux micro coupures 2 ms
Puissance d'appel en VA 30 VA (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 4,5 VA (at 20 °C)
Dissipation thermique 1,3 W
Tension de commutation minimale 17 V
Courant commuté minimum 5 mA
Distance de non-recouvrement 0,5 mm
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Hauteur 58 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 57 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Degré de protection IP IP2x
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Robustesse mécanique Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 6,5 cm
Poids de l'emballage 1 179 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois