Schneider-Electric Sonepar
 
CAD32FE7TQ image- sonepar-france
CAD32FE7TQ
contacteur CAD32 3 F plus 2 O instantané 10 A 115 V CA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys CAD
Type de produit ou équipement Contacteur auxiliaire
Nom de l'appareil CAD
Application du contacteur Télécommande
Catégorie d'emploi AC-15
AC-14
Type de circuit de commande CA
Type de bobine Standard
Technologie d'antiparasitage Non incorporé
Composition des pôles 3 F + 2 O
Tension du circuit de commande [Uc] 115 V CA 50/60 Hz
Mode de raccordement 1 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
1 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
1 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
2 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
2 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
2 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Opération du contact Branchés mécaniquement se conformer à CEI 60947-5-1
Plage de tension du circuit de commande Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V - certifications CSA
600 V - certifications UL
690 V - catégorie de surtension III (degré de pollution 3) - conformément à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
Couple de serrage 1,7 N.m
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 25...400 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A (at 60 °C)
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A à <= 690 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
Calibre du fusible à associer 10 A gG à <= 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Puissance d'appel en VA 70 VA (at 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Endurance mécanique 30000000 cycle
Vitesse de commande maxi 3 cyc/s à <20 °C
Temps de fonctionnement 12…22 ms excitation bobine + fermeture "F"
4…12 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
4…19 ms excitation bobine + ouverture "O"
6...16 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
Courant commuté minimum 5 mA
Tension de commutation minimale 17 V
Temps de non-chevauchement 1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 86 mm
Poids du produit 0,58 kg
Environnement
Normes VDE 0660
CEI 60947-5-1
NF C 63-140
BS 4794
EN 60947-5
Certifications du produit UL
CSA
Degré de protection IP IP2X conforming to VDE 0106
Traitement de protection TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -40…70 °C à Uc
-5…60 °C à 0,8 – 1,1 Uc
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn relais de contrôle ouvert
15 gn relais de contrôle fermé
Tenue aux vibrations 2 gn 5…300 Hz relais de contrôle ouvert
4 gn 5…300 Hz relais de contrôle fermé
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 352 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois