Schneider-Electric Sonepar
 
CAD506L7 image- sonepar-france
CAD506L7
contacteur CONT.AUX.200V 50-60 C.F.
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys CAD
Type de produit ou équipement Relais inverseur pour VMC
Nom de l'appareil CAD
Application du contacteur Télécommande
Complémentaires
Catégorie d'emploi DC-13
AC-15
AC-14
Composition des pôles 5 NO
[Ue] tension assignée d'emploi <= 690 V CA 25...400 Hz
Type de circuit de commande CA à 50/60 Hz
Tension circuit de commande 200 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A à <60 °C
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 140 A CA se conformer à IEC 60947-5-1
250 A CC se conformer à IEC 60947-5-1
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 100 A - 12,5 kA Eff. 1s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Calibre du fusible à associer 10 A gG se conformer à IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V UL certifié
600 V CSA certifié
690 V se conformer à IEC 60947-5-1
Support de montage Rail
Platine
Mode de raccordement Bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
Plage de tension du circuit de commande 0,3 à 0,6 Uc -40…70 °C perte de niveau CA 50/60 Hz
0,8 à 1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 50 Hz
0,85…1,1 Uc -40…60 °C opérationnel CA 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C opérationnel CA 50/60 Hz
Temps de fonctionnement 12…22 ms excitation bobine + fermeture "F"
4…12 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
Endurance mécanique 30 Mcycles
Vitesse de commande maxi 180 cyc/mn
Puissance d'appel en VA 70 VA 50 Hz (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en VA 8 VA 50 Hz (à 20 °C)
Tension de commutation minimale 17 V
Courant commuté minimum 5 mA
Temps de non-chevauchement 1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Robustesse mécanique Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 84 mm
Poids du produit 0,58 kg
Environnement
Normes BS 4794
EN 60947-5
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
Certifications du produit CSA
UL
Degré de protection IP IP2x face avant se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TH se conformer à IEC 60068
Température de fonctionnement -40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
Température ambiante de stockage -60…80 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 345 g
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,1 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois