Catégorie d'emploi
|
AC-15
DC-13
AC-14
|
Composition des pôles
|
5 NO
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V CA 25...400 Hz
|
Type de circuit de commande
|
Cc standard
|
[Uc] tension circuit de commande
|
220 V cc
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA se conformer à CEI 60947-5-1
250 A CC se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
100 A - 1s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG conforming to CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V UL certifié
600 V CSA certifié
690 V se conformer à CEI 60947-5-1
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Mode de raccordement
|
Bornes à anneau (diamètre externe : 8 mm)
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,1 à 0,25 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
0,7 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
1...1,25 Uc 60…70 °C opérationnel CC
|
Temps de fonctionnement
|
53…72 ms excitation bobine + fermeture "F"
16…24 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
180 cyc/mn
|
Constante de temps
|
28 ms
|
Puissance d'appel en W
|
5,4 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
5,4 W à 20 °C
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Robustesse mécanique
|
Chocs relais de contrôle ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs relais de contrôle fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations relais de contrôle ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations relais de contrôle fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
93 mm
|
Poids du produit
|
0,58 kg
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
|
Certifications du produit
|
CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2x face avant se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|