Opération du contact
|
Branchés mécaniquement se conformer à CEI 60947-5-1
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc
Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc at 50 Hz
Opérationnel: 0,85…1,1 Uc at 60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V - certifications CSA
600 V - certifications UL
690 V - catégorie de surtension III (degré de pollution 3) - conformément à CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
<= 690 V CA 25...400 Hz
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A à <= 690 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG à <= 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
|
Puissance d'appel en VA
|
70 VA (at 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
Vitesse de commande maxi
|
3 cyc/s à <20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
12…22 ms excitation bobine + fermeture "F"
4…12 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
4…19 ms excitation bobine + ouverture "O"
6...16 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Hauteur
|
77 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Poids du produit
|
0,58 kg
|
Normes
|
NF C 63-140
EN 60947-5
VDE 0660
BS 4794
CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
|
Degré de protection IP
|
IP2x se conformer à VDE 0106
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-40…70 °C à Uc
-5…60 °C à 0,8 – 1,1 Uc
|
Température ambiante de stockage
|
-60…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
3000 m sans déclassement
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn relais de contrôle ouvert
15 gn relais de contrôle fermé
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn 5…300 Hz relais de contrôle ouvert
4 gn 5…300 Hz relais de contrôle fermé
|