Schneider-Electric Sonepar
 
CCT501500 image- sonepar-france
CCT501500
Wiser - Home Touch pour montage mural - tactile - 640x480 pixel VGA - Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Wiser
Nom du produit Wiser Home Touch
Type de produit ou équipement Écran tactile
Accessoires associés Wiser hub génération 1
Wiser hub génération 2
Présentation du produit Produit complet
Nom Mobile App Wiser Home
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
[Ue] tension assignée d'emploi 24 V CC
Courant nominal (In) 0,25 A
Catégorie de surtension Classe II
Type d'afficheur Écran tactile couleur
Résolution de l'afficheur 640 x 480 pixels VGA
Taille de l'affichage 89 mm
Type de détecteur Capteur de luminosité variation automatique
Capteur d'occupation réveil
Température
Capteur d'humidité
Plage de réglage de la température 7,5…33 °C chauffage
0,5 °C par étape
9…35 °C refroidissement
Informations affichées Température: 5...35 °C
Précision de mesure Température: 0,5°C,
Humidité: +/- 3 %,
Nom du logiciel App Wiser: mettre à niveau le firmware
Type de réseau de communication Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Mode d'installation Mural
Position de montage Horizontal
Type d'installation Intérieure
Durée de vie 10 année(s)
Temps moyen entre deux défaillances (MTBF) 8 année(s) à 25 °C
Composition de l'appareil Support de fixation 95 mmx95 mmx5 mm
Plaque de finition 120 mmx160 mmx6 mm
Plaque à bornes 78 mmx77 mmx14 mm
Écran 100 mmx100 mmx24 mm
Source auxiliaire 42 mmx42 mmx25 mm
Profondeur 34,2 mm avec toutes les plaques:
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -30…50 °C
Humidité relative 0…75 % sans condensation
Degré de pollution 2
Compatibilité électromagnétique Émission rayonnée conforming to EN 300-328
Test d'immunité de champ électromagnétique conforming to EN 301-489-1
Décharge électrostatique conforming to EN 301-489-1
Test d'immunité des transitoires rapides conforming to EN 301-489-1
Immunité aux chutes de tension conforming to EN 301-489-1
Surtensions conforming to EN 301-489-1
Normes CEI 60730-1
EN 60730
IEEE 802.11b/g/n
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 13,7 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Poids de l'emballage 1 565 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois