Schneider-Electric Sonepar
 
CCT51500 image- sonepar-france
CCT51500
Wiser - kit de montage mural pour Home Touch
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Wiser
Type de produit ou équipement Kit de montage mural
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Compatibilité de gamme Wiser Wiser Home Touch
Complémentaires
Composition du kit 1 support de fixation
1 plaque
1 platine d'adaptation
1 transformateur
2 vis
2 connecteur à ressort de bornier
Tension primaire 100...240 V CA 50/60 Hz
Tension secondaire 5 V CC, 2,5 A
Taille Transformateur: 43 x 43 x 26 mm
Plaque: 120 x 160 x 6 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 13,5 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Poids de l'emballage 1 314 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Garantie contractuelle
Garantie 12 mois