|
|
|
CCT56P001
Argus Standard - dét. de mouvement - encastré faux plafond - int. 360° - carton
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
|
Gamme
|
ARGUS
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de mouvement
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence: 1000 W, CA
Lampe halogène: 1000 W, CA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 250 VA
Tube fluorescent: 200 VA, CA
Lampe fluorescente compacte: 3 x 23 W, CA
Capacitif: : 6 A, 21 µF, CA
Capacitif: : 10 A, 14 µF, CA
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220...240 V
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Tension assignée de service (Us)
|
220...240 V
|
Courant de sortie
|
10 A
|
Type de réglage
|
Seuil de luminosité
Durée de minuterie
|
Temporisation
|
5 s à 10 min
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
5…2000 lx
|
Angle de détection
|
0…360 °
|
Plage de détection
|
Rayon: 3,9 m
|
Matière
|
ABS + PC mat
|
Montage de l'appareil
|
Montage plafond
|
Hauteur de montage
|
3 m
|
Environnement
Conditions d’utilisation
|
Utilisation en intérieur uniquement
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
281,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14,400 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
27,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
38,900 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,658 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,671 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|