|
|
|
CCT56P002
Argus Standard - détecteur de mouvement - saillie plafond - int. 360°- carton
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
|
Gamme
|
ARGUS
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de mouvement
|
Type de charge
|
Capacitif: : 6 A, 28 µF, CA
Lampe halogène: 1000 W, CA
Lampe fluorescente compacte: 4 x 23 W, CA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 315 VA
Tube fluorescent: 250 VA, CA
Lampe à incandescence: 1000 W, CA
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi
|
220...240 V
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
Tension assignée de service (Us)
|
220...240 V
|
Courant de sortie
|
10 A
|
Type de réglage
|
Durée de minuterie
Seuil de luminosité
|
Temporisation
|
3 s…10 min
|
Réglage de l'intensité lumineuse
|
5…2000 lx
|
Angle de détection
|
0…360 °
|
Plage de détection
|
Rayon: 3,9 m
|
Matière
|
ABS + PC mat
|
Montage de l'appareil
|
Montage plafond
|
Hauteur de montage
|
2,4 m
|
Environnement
Conditions d’utilisation
|
Utilisation en intérieur uniquement
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
316,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,42 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|