|
|
|
CCTFR6100
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
|
|
|
Principales
Gamme
|
Wiser
|
Marque du produit
|
Schneider Electric
|
Type de produit ou équipement
|
Thermostat chauffage
|
Accessoires associés
|
Wiser hub génération 2
|
Nom Mobile App
|
Wiser Home
|
Application
|
Pièce
|
Application spécifique du produit
|
Chaleur
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Equipement fournis
|
2 piles
1 adaptateur pour valves RA Danfoss
1 écrou M30 x 1,5
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Puissance radio maximale
|
13 dBm (20 mW)
|
Type de pile
|
AA alcaline 1,5 V
|
Type de commande
|
Bouchon à vis pour changement de température +/- 2 ° C
Contrôle à distance
Application mobile
|
Plage de réglage de la température
|
5…30 °C
0,5 °C par étape
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (rouge)
DEL 1 (bleu)
DEL 1 (vert, orange et rouge)
|
Désignation de l'essai
|
Pression de balle 75 °C
|
Classe de logiciel
|
Classe A
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Emplacement de montage
|
Vanne (avec température de surface 93°C max)
|
Fluide contrôlé
|
Eau à continu 73 °C
Eau à maximum 110 °C
|
Diamètre
|
51 mm
|
Hauteur
|
93 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP30
|
Degré de pollution
|
2
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-10…55 °C
|
Humidité relative
|
25…90 % fonctionnant
15…90 % stockage
|
Normes
|
EN 60730-1
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9
EN 300-328
|
Certifications du produit
|
CE
|
Règlement Européen
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
2006/66/CE - directive batterie
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
235,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,890 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|