Schneider-Electric Sonepar
 
CR1F400G7 image- sonepar-france
CR1F400G7
TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V 400A - bobine 127V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys F
Type de produit ou équipement Contacteur magnétique
Nom de l'appareil CR1F
Catégorie d'emploi AC-3
AC-1
Description des pôles 3P
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 1000 V CA
Circuit de puissance: 1000 V CC
[Ie] courant assigné d'emploi 370 A (at <40 °C) CA/CC AC-4 for circuit de puissance
400 A (at <40 °C) CA/CC AC-3 for circuit de puissance
500 A (at <40 °C) CA/CC AC-1 for circuit de puissance
[Uc] tension circuit de commande 127 V CC
127 V CA 400 Hz
127 V CA 50/60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel 500 A (at 40 °C) for circuit de puissance
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 4500 A for circuit de puissance
Pouvoir assigné de coupure 1200 A at 1000 V for circuit de puissance
3000 A at 600...690 V for circuit de puissance
3500 A at 500 V for circuit de puissance
4000 A at 220...440 V for circuit de puissance
Calibre du fusible à associer 400 A aM for circuit de puissance
500 A BS88 for circuit de puissance
500 A gG for circuit de puissance
Impédance moyenne 0,28 Ohm - Ith 500 A 50 Hz for télécommande
[Ui] tension assignée d'isolement Télécommande: 1000 V se conformer à BS 775
Télécommande: 1000 V se conformer à CEI 60158-1
Télécommande: 1000 V se conformer à CEI 60947-4
Télécommande: 1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
Puissance dissipée par pôle 45 W AC-3
70 W AC-1
Temps de fonctionnement 40…75 ms accrochage
50…100 ms déverrouillage
Endurance mécanique 1000000 cycle
Vitesse de commande maxi 120 cyc/mn à <40 °C
Type de bobine Standard
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Accrochage: 0,85…1,1 Uc
Déverrouillage: 0,85…1,1 Uc
Consommation moyenne 12 VA CA 50/60 Hz déverrouillage
1450 VA CA 50/60 Hz accrochage
16 VA CA 400 Hz déverrouillage
1600 VA CA 400 Hz accrochage
16 VA CC déverrouillage
1600 VA CC accrochage
Environnement
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…70 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m sans déclassement
Position de montage +/- 5°
Hauteur 375 mm
Largeur 261 mm
Profondeur 219 mm
Poids du produit 9,1 kg
Quantité du lot Lot de 10
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 25 cm
Largeur de l'emballage 1 23,5 cm
Longueur de l'emballage 1 30 cm
Poids de l'emballage 1 9,28 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois