|
|
|
DA1TS090
sonde à thermistance PTC DA1T sonde de surface 90 °C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
Fin des services standard JUIL. 12, 2023
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
DA1
|
Type de produit ou équipement
|
Sonde à thermistance
|
Nom de l'appareil
|
DA1TS
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Température ambiante de fonctionnement
|
90 °C
|
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement
|
1000 V
|
Tension assignée de service (Us)
|
<= 2,5 V
|
Résistance
|
250 Ohm par sonde 25 °C
|
Isolement
|
Renforcé
|
Longueur de câble
|
1 m entre la sonde et la plaque de bornes du moteur
|
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60034-11 Mark A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
90,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,142 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|