|
|
|
DE1KS217A04
TeSys LE - boitier démarreur vide - T2 - sans bouton
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TeSys
|
Gamme
|
TeSys
|
Nom de l'appareil
|
DE1K
|
Type de produit ou équipement
|
Boîtier
|
Application
|
Moteur
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Composition de l'appareil
|
Contacteur commandé séparément
Disjoncteur commandé séparément
|
Accessoires associés
|
LG7
|
Type de commande
|
Sans
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Nombre d'entrée de câble
|
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
|
Hauteur
|
165 mm
|
Largeur
|
175 mm
|
Profondeur
|
127 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Certifications du produit
|
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
28,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
982,000 g
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
24,952 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|