|
|
|
DF2FA100
TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 100A - sans voyant
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Sectionneur fusible TeSys
|
Type de produit ou équipement
|
Cartouche fusible
|
Nom de l'appareil
|
DF2
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
500 V CA
|
Taille du fusible
|
22 x 58 mm
|
Calibre des fusibles
|
NFC
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Complémentaires
[In] courant assigné d'emploi
|
100 A 500 V
|
Type de fusible
|
AM
|
Poids du produit
|
0,045 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11,9 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
542,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,707 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|