Schneider-Electric Sonepar
 
DK1FA92 image- sonepar-france
DK1FA92
TeSys DF, LS1/GK1 - Tube 22x58
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Sectionneur fusible TeSys
Nom de l'appareil DK1C
Type de produit ou équipement Liaison tubulaire
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Accessoires associés GK1 125 A
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Calibre des fusibles Cylindrique
Taille du fusible 22 x 58 mm
[Ie] courant assigné d'emploi 125 A à 690 V CA
Poids du produit 0,02 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,2 cm
Largeur de l'emballage 1 2,2 cm
Longueur de l'emballage 1 5,8 cm
Poids de l'emballage 1 16,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 2,5 cm
Largeur de l'emballage 2 11,5 cm
Longueur de l'emballage 2 12,0 cm
Poids de l'emballage 2 175,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,297 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois