Schneider-Electric Sonepar
 
DZ5CA002 image- sonepar-france
DZ5CA002
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 0,25mm² - jaune - NF
Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Linergy
Fonction produit Terminaison du câble
Taille d'embout Moyen
Normes NF C 63-023
Type d'emballage Cordon de sachets
Quantité du lot 10 jeux de 100
Section de câble 0,25 mm²
Complémentaires
Type d'embout Conducteur simple
Informations complémentaires Avec support marquage intégré
Couleur Jaune
Matériau de la collerette Plastique sans halogène
Matériau des tubes Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles 1
Jauge AWG AWG 26
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 2,3 mm
Diamètre du tube 1,1 mm
Longueur 12 mm
Longueur du tube 8 mm
Profondeur hors tout CAO 30 mm
Poids du produit 0,14 kg
Environnement
Température de fonctionnement -20…105 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,131 g
Hauteur de l'emballage 1 1,000 dm
Largeur de l'emballage 1 0,400 dm
Longueur de l'emballage 1 1,300 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois