|
|
|
DZ5CA103D
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - long - 10mm² - rouge - DIN
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Terminaison du câble
|
Taille d'embout
|
Long
|
Normes
|
DIN 46228-4
|
Type d'emballage
|
Sachet
|
Quantité du lot
|
Lot de 100
|
Section de câble
|
10 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Informations complémentaires
|
Pour support marqueur supplémentaire
|
Couleur
|
Rouge
|
Matériau de la collerette
|
Plastique sans halogène
|
Matière du tube
|
Cuivre se conformer à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 8
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 8,4 mm
|
Diamètre du tube
|
4,9 mm
|
Longueur
|
28 mm
|
Longueur du tube
|
18 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
28 mm
|
Poids du produit
|
0,09 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,100 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
69,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
2000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,575 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|