Schneider-Electric Sonepar
 
DZ5CE005L6 image- sonepar-france
DZ5CE005L6
Linergy DZ5 - embout de câble - taille court - 0,5mm² - blanc - NF
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Terminaison du câble
Taille d'embout Court
Normes NF C 63-023
Type d'emballage Cordon de sachets
Quantité du lot 10 jeux de 100
Section de câble 0,5 mm²
Complémentaires
Type d'embout Conducteur simple
Informations complémentaires Sans support marqueur
Couleur Blanc
Matériau de la collerette Plastique sans halogène
Matière du tube Cuivre se conformer à ISO 1337
Nombre de câbles 1
Jauge AWG AWG 22
Dimension de la lunette d'encadrement Ø 3,1 mm
Diamètre du tube 1,3 mm
Longueur 12 mm
Longueur du tube 6 mm
Poids du produit 0,085 kg
Environnement
Certifications du produit UL
Température ambiante de fonctionnement -20…105 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,400 cm
Largeur de l'emballage 1 0,400 cm
Longueur de l'emballage 1 1,400 cm
Poids de l'emballage 1 0,100 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 1000
Hauteur de l'emballage 2 2,500 cm
Largeur de l'emballage 2 11,000 cm
Longueur de l'emballage 2 18,000 cm
Poids de l'emballage 2 78,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 20000
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,761 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois