|
|
|
DZ5CE007L6D
Linergy DZ5 - embout de câble - taille court - 0,75mm² - gris - DIN
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Terminaison du câble
|
Taille d'embout
|
Court
|
Normes
|
DIN 46228-4
|
Type d'emballage
|
Cordon de sachets
|
Quantité du lot
|
10 jeux de 100
|
Section de câble
|
0,75 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Informations complémentaires
|
Sans support marqueur
|
Couleur
|
Gris
|
Matériau de la collerette
|
Plastique sans halogène
|
Matière du tube
|
Cuivre se conformer à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 20
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 3,3 mm
|
Diamètre du tube
|
1,5 mm
|
Longueur
|
12 mm
|
Longueur du tube
|
6 mm
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
0,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,100 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
86,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,950 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|